Barreras de luz pasantes en carcasa plana, luz roja láser, distancia hasta 1000 mm, Enchufe M8 de 3 pines / PGI-L

PGI-L
Se trata de barreras de luz pasante láser divididas con electrónica integrada para grandes distancias.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Longitud de onda: 650 nm, luz roja
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
En las barreras fotoeléctricas de barrera láser, el transmisor y el receptor se alojan en carcasas separadas y alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto los objetos más pequeños (> 0,6 mm) interrumpen el haz de luz. Las barreras fotoeléctricas de barrera láser son ideales para grandes alcances y se utilizan, por ejemplo, en líneas de producción y montaje para la detección de posiciones.
Carga
Carga