Barreras de luz pasantes en carcasa plana, infrarrojos, distancia hasta 700 mm, Enchufe M8 de 3 pines / PGI

PGI
Se trata de barreras de luz pasantes divididas con electrónica integrada y alta frecuencia de conmutación.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0, 1 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
En las barreras fotoeléctricas de barrera, el transmisor y el receptor están alojados en carcasas separadas y alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe el haz luminoso. Las barreras fotoeléctricas de barrera son ideales para grandes alcances y se utilizan, por ejemplo, en líneas de producción y montaje para la detección de posiciones.
Carga
Carga