Barreras Zener de banda ancha / 5252A

5252A
Las barreras de seguridad Zener de alta frecuencia de la familia Tipo 5252A permiten utilizar el sensor de Emisión acústica Tipo 8152C y su Acoplador asociado, Tipo 5125C, en entornos ATEX e IS.
Características/ventajas principales
- Conforme a las directivas ATEX 94,9,CE y 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Clase I, Zona 0 y Clase II, Zona 20
- Frecuencia de corte: 6 MHz
- Baja capacitancia
- 12 V CC de paso, 13,7 V CC de tensión de bloqueo (Tipo 5252A1) o 24 V CC de paso, 27,3 V CC de tensión de bloqueo (Tipo 5252A2)
Las barreras Zener de banda ancha Tipo 5252A están fabricadas para funcionar con una frecuencia de corte de >6 MHz para el Tipo 5252A1 y >3,5 MHz para el Tipo 5252A2. El amplio ancho de banda permite utilizar la barrera Tipo 5252A1 con el sensor AE Tipo 8152C, que tiene frecuencias utilizables de hasta 1 MHz. La respuesta plana del ancho de banda a altas frecuencias y la baja capacitancia permiten utilizar las barreras en una amplia gama de otras aplicaciones, incluidas interfaces digitales (como las RPM de un compresor o motor) y buses serie sin degradación de la señal. Las barreras de los Tipos 5252A1 y 5252A2 pueden utilizarse, por ejemplo, junto con los Transmisores de presión piezoresistivos ATEX de Kistler de los Tipos 4260A, 4262A y 4264A.
Carga
Carga