Base de montaje adhesiva aislante con hembra 10 - 32 UNF / 8436

El Tipo 8436 es una base de montaje adhesiva aislante para sensores de aceleración.

8436

El Tipo 8436 es una base de montaje adhesiva aislante para sensores de aceleración.
Características/ventajas principales
  • Perno de montaje
  • De aluminio anodizado
  • 10 - 32 hilos
Las almohadillas de montaje proporcionan aislamiento de tierra para el acelerómetro. Se fijan a la superficie de prueba con adhesivo o con un tornillo o espárrago en superficies que no son ideales para el montaje directo del acelerómetro. Las almohadillas se utilizan a menudo en aplicaciones en las que se deben medir varias ubicaciones con un solo acelerómetro.
Carga
Carga