Bases de montaje y almohadillas para sensores de aceleración / 84xx mounting bases

8456, magnet, 1/4-28

84xx mounting bases

Bases de montaje y almohadillas proporcionan una conexión alternativa entre un sensor y la superficie de prueba, y pueden venir en múltiples opciones diferentes.
Características/ventajas principales
  • Bases y almohadillas para montaje con espárrago, adhesivo o magnético en la superficie de ensayo
  • De aluminio anodizado para el aislamiento de tierra o de acero inoxidable
  • Múltiples conexiones de rosca diferentes, tanto positivas como negativas
Bases de montaje que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Las bases magnéticas se utilizan en aplicaciones que requieren el control de las vibraciones de grandes máquinas rotativas. Tenga en cuenta que el uso de algunas bases magnéticas puede añadir una masa considerable y reducir la respuesta de alta frecuencia. Extreme las precauciones al utilizar bases de montaje magnéticas para evitar golpes durante la aproximación a la superficie ferromagnética, que podrían causar daños irreversibles en el sensor. Las bases adhesivas y de espárrago proporcionan un Aislamiento de tierra para el acelerómetro en superficies que no son ideales para el montaje directo del acelerómetro. Estas bases se utilizan a menudo en aplicaciones en las que se deben medir varias ubicaciones con un solo acelerómetro.
Carga
Carga