Baterías a bordo KiBAT para la protección contra la pérdida de potencia durante las pruebas de choque / K3885A

K3885A
Estas baterías de a bordo protegen contra la pérdida de potencia y el fallo de los cables durante las pruebas de choque; pertenecen a la familia Tipo K3885A (KiBAT).
Características/ventajas principales
- Diseño resistente
- Autonomía >10 min a 400 W
- Compatible con CrashLink2
- Cargador de batería interno
- Suministra el equipo de choque estándar CrashLink2
- 6 Salidas de disparo
Cinco LED situados en la cubierta superior del KiBAT indican la capacidad real de la batería. Ocho LED próximos a los conectores CrashLink2 indican el estado del dispositivo: en funcionamiento, armado, error, carga, descarga, T0, Ethernet A/B. El KiBAT ocupa el mismo espacio y tiene los mismos orificios de montaje que los sistemas KiDAU. Además de la alimentación de reserva, el KiBAT proporciona seis salidas de activación aisladas (cierre de contacto) para activar otros dispositivos.
Carga
Carga