Biblioteca de interfaz DataServer para placas de fuerza / 2873A

2873A
La biblioteca de interfaces DataServer, DataServer.dll, es un modelo de objetos de componentes de Microsoft que proporciona un estándar binario para el desarrollo de componentes de software.
Características/ventajas principales
- API DataServer (DataServer.dll)
- Biblioteca de interfaces
- Modelo de objetos componentes de Microsoft (COM)
DataServer Interface Library (DataServer.dll) es un servidor en proceso Microsoft Component Object Model (COM). COM es una arquitectura de software que permite crear aplicaciones a partir de componentes de software binarios. COM garantiza la interoperabilidad de los componentes entre muchos idiomajes de desarrollo de software (C++, Visual Basic, Java, etc.) al proporcionar un estándar binario para el desarrollo de componentes.
Carga
Carga