Maniquíes biofílicos para pruebas de choque con las características de fractura de los huesos reales o inastillables / CTS

CTS
Para la reconstrucción precisa de secuencias de movimiento, daños o lesiones y diferentes Tipos de colisión, los sujetos de ensayo Biofidelic, como muestras de ensayo idénticas, allanan el camino para obtener resultados de ensayo reproducibles.
Características/ventajas principales
- Intentos de validación, por ejemplo, de la conducción autónoma
- Reconstrucción de accidentes (pruebas con ocupantes, pruebas con peatones, etc.)
- Pruebas de detonación o de minas (por ejemplo, STANAG 4569)
- Cuerpo de prueba artificial fiel a la naturaleza con esqueleto y tejidos blandos
- Sistemas de airbag y pruebas
- Pruebas de ciclo de vida y pruebas de vibración, vibración humana
En el caso de una reconstrucción precisa de secuencias de movimiento, daños o lesiones, en el futuro se utilizará el maniquí de pruebas de choque Biofidelic. Estos maniquíes de pruebas de colisión Biofidelic se desarrollan constantemente en cooperación con la HTW Dresden bajo la supervisión del Prof. Dr. Lars Hannawald y el Dr. Michael Weyde y se producen de acuerdo con la última tecnología de vanguardia en una fabricación de maniquíes especialmente diseñada en el CTS.
Las características especiales del maniquí Biofidelic, en particular la comparabilidad con el ser humano real, son el resultado del método especial de construcción. Todos los materiales utilizados se ajustan en sus características físicas de forma óptima a las de los "componentes del ser humano real". Así, por ejemplo, la densidad y las estructuras óseas se asemejan en detalle a las del esqueleto humano. Debido a la construcción de densidad corporal similar a la del ser humano real, se pueden causar daños relacionados con colisiones, por ejemplo, en vehículos de forma mucho más realista de lo que antes era posible con maniquíes de acero o plástico. Además, ahora los médicos pueden relacionar directamente las lesiones reales de los accidentados con las de los daños del maniquí Biofidelic utilizado.
Carga
Carga