Bloques de montaje de Delrin para uso con acelerómetro orientable IEPE Tipo 8775A / 8475AK01
8475AK01
Los bloques de montaje Tipo 8475AK01 se utilizan junto con el acelerómetro Tipo 8775A para permitir orientar el sensor en cualquier dirección.
Características/ventajas principales
- Montaje adhesivo
- Fabricado en Delrin
- Haga que el Tipo 8775A se pueda orientar libremente
- Dimensiones: 15,24 x 19,05 x 19,05 mm (0,600 x 0,750 x 0,750 pulg.)
Los bloques de montaje Tipo 8475AK01 se utilizan junto con el acelerómetro Tipo 8775A para dar al sensor la capacidad de orientarse en cualquier dirección perpendicular al conector del sensor. Estos bloques de montaje están montados adhesivamente para facilitar su fijación a cualquier superficie.
Carga
Carga