Bridas para una introducción óptima de la fuerza, para células de carga piezoeléctricas Tipo 93x1C / 9501A
9501A
Bridas para una introducción óptima de la fuerza.
Las bridas del Tipo 9501A se pueden utilizar en ambos lados de las células de carga piezoeléctricas del Tipo 93x1C o en combinación con una tapa de distribución del Tipo 95x9 y proporcionan una introducción óptima de la fuerza. Estos componentes se fabrican como piezas de precisión y tienen una dureza superficial entre 400 y 490 HV (Vickers). Con cada brida se suministra un tornillo de cabeza cilíndrica.
Carga
Carga