Cable, 5 pin, FPM o PTFE / 4785A

4785A

Características/ventajas principales
  • Diámetro de 4,2 mm (FPM) o 3,0 mm (PTFE)
  • Enchufe S103 de 5 patillas o toma S103 de 5 patillas
  • Longitudes de cable de 2 a 10 m
undefined
Carga
Carga