Cables adaptadores para conectores multicanal Tipo 1708B y 1710B, conexión de amplificador de carga / 1999A

1999A
Estos cables adaptadores permiten conectar varios sensores de presión de la cavidad a un conector Multicanal (1708B o 1710B) y, a continuación, a un amplificador de carga, a un acondicionador de señal o al sistema ComoNeo.
Características/ventajas principales
- Conector de 4 u 8 canales en molde
- 4 u 8 conectores BNC en el sistema
- Longitud del cable (m): 1, 2, 5, a medida (0,6 ... 10)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Estos cables adaptadores permiten conectar varios sensores de presión de cavidad a un conector multicanal (1708B o 1710B) y, a continuación, a un amplificador de carga, a un acondicionador de señal o al sistema ComoNeo.
Carga
Carga