Cables adaptadores de alto aislamiento, 3 hilos, Fischer 9 patillas neg. - 3 x BNC pos., longitud personalizada / Z13705SP

Z13705SP
Estos cables adaptadores de alto aislamiento se utilizan para conectar cables con enchufes Fischer a amplificadores de carga con entrada BNC.
Características/ventajas principales
- Cables de conexión con 3 conductores
- Conectores: Fischer 9 pines neg. - 3 x BNC pos.
- Longitud: personalizada de 0,5 a 12 m
- Tamaños de sujeción del mango de la herramienta de 1 ... 2 mm a 19 ... 20 mm
Estos cables adaptadores de alto aislamiento tienen una longitud personalizada y se utilizan para conectar cables con enchufes Fischer a amplificadores de carga con entrada BNC.
Carga
Carga