Cables adaptadores para la conexión de dinamómetros a dispositivos DAQ, Fischer 9 pin neg. a 8x KIAG 10-32 pos. / 1656A

Estos cables adaptadores se pueden utilizar para conectar cables de dinamómetro a acondicionadores de señal y amplificadores de carga con entradas KIAG 10-32.

1656A

Estos cables adaptadores se pueden utilizar para conectar cables de dinamómetro a acondicionadores de señal y amplificadores de carga con entradas KIAG 10-32.
Características/ventajas principales
  • Cable dinamométrico para acondicionadores de señal y amplificadores de carga con enchufe KIAG 10-32
  • Conectores: Toma Fischer de 9 polos - 8x KIAG 10-32 pos.
  • Longitud: personalizada de 0,2 a 2 m
Estos cables adaptadores vienen con una toma Fischer de 9 pines en el lado de entrada y ocho enchufes KIAG 10-32 pos. en el lado de salida. Pueden utilizarse para conectar cables de dinamómetro a acondicionadores de señal y amplificadores de carga con entradas KIAG 10-32. La longitud del cable se puede personalizar.
Carga
Carga