Cables alargadores de alto aislamiento, BNC neg. - BNC pos., PVC negro / 1603B
![Cables alargadores de alto aislamiento, BNC neg. - BNC pos., PVC negro / 1603B Estos Cables de extensión de alto aislamiento se utilizan para prolongar cables con un conector BNC pos.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-548_web.webp)
1603B
Características/ventajas principales
- Cables alargadores de Alto aislamiento
- Conectores: BNC neg., BNC pos.
- Cubierta de PVC negro
- Temperatura: -25 ... 70 °C
- Longitudes estándar: 2, 5, 10, 13, 20, 50 m
- Longitud específica del cliente: 0,1 ... 150 m
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados, como el Tipo 1603B, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de bajo ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran. Todos los conectores Kistler contienen una junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión.