Cables de conexión, para sensores de desplazamiento potenciométricos 2124A y 2125A a maXYmos BL, TL y NC / 1200A243
1200A243
Estos cables de conexión se utilizan para conectar sensores de desplazamiento potenciométricos de los tipos 2124A y 2125A a los sistemas de vigilancia de procesos maXYmos BL, TL y NC.
Características/ventajas principales
- 3 pin, apantallado M8 codificación A recto neg. - D-sub 15 pin neg.
- Cadena de arrastre adecuada
- PUR sin halógenos
- Longitudes estándar: 2, 3, 5 y 10 m
- Longitudes específicas del cliente: 0,5 ... 20 m
Estos cables de conexión permiten la rápida instalación de sensores de desplazamiento potenciométricos con los sistemas de vigilancia de procesos maXYmos BL, TL y NC.
Carga
Carga