Cables de conexión, de ComoNeo a la máquina de moldeo por inyección / 1500B

Este cable de conexión para señales digitales o analógicas une el ComoNeo a la máquina de moldeo por inyección con un conector de 9 o 15 pines y extremos desnudos; la longitud se puede configurar libremente entre 1 y 15 metros.

1500B

Este cable de conexión para señales digitales o analógicas une el ComoNeo a la máquina de moldeo por inyección con un conector de 9 o 15 pines y extremos desnudos; la longitud se puede configurar libremente entre 1 y 15 metros.
Características/ventajas principales
  • Conector D-Sub de 9 o 15 pines
  • La longitud del cable se puede configurar libremente entre 1 y 15 metros.
  • Para señales digitales o analógicas
  • Extremo desnudo
Este cable de conexión para señales digitales o analógicas une el ComoNeo a la máquina de moldeo por inyección con un conector de 9 o 15 polos y extremos desnudos; la longitud se puede configurar libremente entre 1 y 15 metros.
Carga
Carga