Cables de conexión coaxiales para sensores M3, 200°C / 1900A19
![Cables de conexión coaxiales para sensores M3, 200°C / 1900A19 El cable de conexión coaxial es para sensores con conector M3.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Placeholder_Products_Var_2.webp)
1900A19
El cable de conexión coaxial es para sensores con conector M3.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- M3x0.35 - Fischer KE102
- Revestimiento PFA
- Longitud del cable: personalizada (de 0,2 a 1,5 m)
El cable de conexión coaxial es para sensores con conectores M3. Está recubierto de PFA para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C.
Carga
Carga