Cables de conexión de alta temperatura, 2 hilos, alta impedancia, poco ruido / 1652B

Este sistema de cable de 2 hilos tiene una alta impedancia y viene con diferentes configuraciones de conectores y un robusto sobretrenzado de acero.

1652B

Este sistema de cable de 2 hilos tiene una alta impedancia y viene con diferentes configuraciones de conectores y un robusto sobretrenzado de acero.
Características/ventajas principales
  • Cable de conexión de poco ruido
  • Alta impedancia
  • Robusta trenza de acero
  • Varios conectores y longitudes disponibles
undefined
Carga
Carga