Cables de conexión de alta temperatura para sensores de deformación, KIAG 10-32 pos., Mini-Coax neg. / 1915A

En combinación con los sensores de deformación de superficie del Tipo 9237B20, este cable con manguera de trenza de acero (M13x1) proporciona un nivel de protección IP67 para su uso en condiciones de humedad y suciedad.

1915A

En combinación con los sensores de deformación de superficie del Tipo 9237B20, este cable con manguera de trenza de acero (M13x1) proporciona un nivel de protección IP67 para su uso en condiciones de humedad y suciedad.
Características/ventajas principales
  • Cables de conexión para uso con sensores piezoeléctricos de deformación superficial Tipo 9237B20
  • Longitud: 1 m / a medida (de 0,2 a 5 m)
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1013 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de Poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga