Cables de conexión de alto aislamiento, TNC pos. - BNC pos., PVC negro / 1609B
1609B
Características/ventajas principales
- Cables de conexión de alto aislamiento para sensores piezoeléctricos
- Conectores: TNC pos. (sensor), BNC pos. (amplificador)
- Cubierta de PVC negro
- Temperatura: -25 ... 70 °C
- Longitudes estándar: 2, 5, 10, 20 m
- Longitudes específicas del cliente: 0,1 ... 50 m
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados, como el Tipo 1609B, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de bajo ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran. Todos los conectores Kistler contienen una junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión.