Cables de conexión de alto aislamiento, TNC pos. - TNC pos., PVC negro con manguera flexible de acero inoxidable / 1615B

Estos cables de conexión de alto aislamiento se utilizan para sensores piezoeléctricos con un conector TNC neg.

1615B

Estos cables de conexión de alto aislamiento se utilizan para sensores piezoeléctricos con un conector TNC neg.
Características/ventajas principales
  • Cables de conexión de alto aislamiento para sensores piezoeléctricos
  • Conectores: TNC pos. (sensor), TNC pos. (amplificador)
  • Cubierta de PVC negro con manguera flexible de acero inoxidable
  • Temperatura: -25 ... 70 °C
  • Longitud estándar: 5 m
  • Longitud específica del cliente: 1 ... 10 m

Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados, como el Tipo 1615B, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de bajo ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran. Todos los conectores Kistler contienen una junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión.

Carga
Carga