Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, Mini Coax neg. a BNC neg. / 1900A

Para sensores con conector mini coaxial.

1900A

Para sensores con conector mini coaxial.
Características/ventajas principales
  • Material del cable: PFA, verde
  • Diámetro del cable: 2 mm
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ... 200°C
  • Conexiones: Mini Coaxial neg. - BNC neg.
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento, como el tipo 1900A, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran.
Carga
Carga