Cables de conexión de alto aislamiento, FPM negro, KIAG 10-32 pos. - Fischer KE103 neg. / 1971A

Estos cables de conexión de alto aislamiento se utilizan para sensores piezoeléctricos con KIAG 10-32 pos. int.

1971A

Estos cables de conexión de alto aislamiento se utilizan para sensores piezoeléctricos con KIAG 10-32 pos. int.
Características/ventajas principales
  • Para uso con sensores piezoeléctricos con conector KIAG 10-32 pos. int.
  • Conectores: KIAG 10-32 pos. int. - Fischer KE103A015-12 neg.
  • Cubierta de FPM negro de 3,2 mm de diámetro
  • Longitud estándar: 1 m
  • Longitudes específicas del cliente: 0,1 ... 20 m
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento, como el tipo 1979A, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran.
Carga
Carga