Cables de conexión, M16 hembra para sensor de par, D-Sub para CoMo Torque / KSM-ComoTorque
KSM-ComoTorque
Cable apantallado M16 hembra para un mejor rendimiento en la medida de par. Especialmente desarrollado para su uso en bancos de pruebas o laboratorios.
Características/ventajas principales
- Enchufe y use con el Tipo 4700B y el sensor de par
- Cables blindados
- Buen rendimiento CEM
- Flexible para radios de curvatura pequeños
Para integrar un sensor de par en una aplicación específica del cliente en un banco de pruebas o en un laboratorio, es aconsejable utilizar un cable Kistler desarrollado para este fin. El cable ofrece muy buenas propiedades de apantallamiento y, por lo tanto, protege su señal de medición contra la compatibilidad electromagnética. Esto significa que el cable le garantiza los mejores resultados de medición al utilizar un sensor de par o una cadena de medición completa de Kistler.
Carga
Carga