Cables de conexión para amplificadores de carga, D-Sub 9 pines neg. y 15 pines neg. - D-Sub 37 pines neg. / 1769A

1769A
Cables de conexión para amplificadores de carga del Tipo 9865 a sistemas DAQ del Tipo 5691A
Características/ventajas principales
- Cables de conexión para amplificador de carga
- Conectores: D-Sub de 9 y 15 pines neg. - D-Sub de 37 pines neg.
- Grado de protección: IP50
Cable de conexión del Amplificador de carga Tipo 9865... al sistema DAQ Tipo 5691A, D-Sub 9 pines neg./D-Sub 15 pines neg. y D-Sub 37 pines neg.
Carga
Carga