Cables de conexión para dinamómetros multicomponentes, 3 hilos, brida Fischer 9 polos pos. / 1687B

1687B
Estos cables de conexión son para dinamómetros Multicomponente con un alto aislamiento (10^13 Ω) y cubierta metálica. Tienen 3 conductores.
Características/ventajas principales
- 3 Conductores
- Brida Fischer para dinamómetros
- Grado de protección IP67 en la brida Fischer
- Cable con revestimiento de acero
Estos cables de conexión de alto aislamiento (10^13 Ω) con revestimiento metálico flexible se han desarrollado especialmente para su uso en la conexión con dinamómetros. El lado de la brida se conecta al dinamómetro (Fischer de 9 clavijas) y tiene un grado de protección IP67. El otro lado se conecta al amplificador de carga y tiene un grado de protección IP65. El cable es muy robusto y está especialmente diseñado para su uso en entornos industriales difíciles. Dado que la carga fluye a través del cable, es obligatorio un aislamiento tan elevado.
Carga
Carga