Cables de conexión para placas de fuerza, Fischer 19 pines pos. recto - D-Sub 37 pines neg. / 1758A
1758A
Cables de conexión para placas de fuerza del Tipo 9286BA a sistemas DAQ del Tipo 5691A
Características/ventajas principales
- Cable de conexión para placa de fuerza
- Conectores: Fischer 19 pin pos. recto - D-Sub 37 pin neg.
- Grado de protección: IP63
Cable de conexión de la Placa de fuerza Tipo 9286BA al sistema DAQ Tipo 5691A..., conector recto Fischer de 19 pines pos. y D-Sub de 37 pines neg.
Carga
Carga