Cables de conexión (PFA) para sensores de fuerza triaxiales con conector V3 neg. / 1698AA

1698AA
Cables multifilares de alto aislamiento a base de PFA con trenzado sintético o de acero y un alto grado de protección hasta IP68.
Características/ventajas principales
- Número de Conductores: 3
- Longitud: de 0,2 a 20 m
- Gama de temperaturas: de -40 a 120°C
- Conexiones del amplificador: BNC pos., SMC neg., Fischer 9 pines pos. o Mini-Coax neg.
Cables multifilares de alto aislamiento a base de PFA con trenzado sintético o de acero y un alto grado de protección de hasta IP68.
Carga
Carga