Cables de conexión para transmisores o amplificadores, M12 90°, 8 pin neg. / 1787A
1787A
Estos cables de conexión multifilares de baja resistencia tienen un conector M12x1 de 8 pines para conectarse al dispositivo Transmisor (por ejemplo, Tipo 5030A) y un extremo de cable abierto para conectarse a un PLC.
Características/ventajas principales
- Conector: M12x1 90°, 8 pin neg.
- Extremo abierto del cable con 8 hilos
- Longitud: 5 ó 20 m, se puede cortar a la longitud necesaria
- Para robótica y cadenas de arrastre
- Opción con aislamiento del suelo disponible
- Grado de protección: IP67
El cable permite una rápida instalación del dispositivo con cableado individual a los terminales de abrazadera o soldadura del sistema del cliente.
Carga
Carga