Cables de conexión unifilares para sensores de presión de la cavidad a elemento de contacto, 200°C / 1674A

1674A
El cable de conexión unifilar tiene un contacto de crimpado en una longitud fácilmente definible.
Características/ventajas principales
- Longitud: de 0,04 a 1,5 m
- Conexión a elemento de contacto Tipos 1712 y 1714
- Para sensores con conector M4
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Este cable de conexión unifilar con contacto de engaste sirve para conectar un sensor de presión de la cavidad a un elemento de contacto. Disponible en longitudes definibles de hasta 1,5 m.
Carga
Carga