Cables de conexión unifilares para sensores de presión de cavidades M4, 200°C / 1666A
1666A
Los cables de conexión unifilares son para sensores de presión con conectores M4.
Características/ventajas principales
- Conexión a conectores Multicanal y elementos de contacto
- M4x0.35 pos. - extremo abierto
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Estos cables de conexión unifilares son para sensores de presión de cavidad con conectores M4. Para temperaturas de funcionamiento de 0 °C a 200 °C.
Carga
Carga