Cables de extenión para sensores de presión del molde, 4 canales (a conector multicanal Tipo 1708B) / 1995A

Estos cables alargadores con revestimiento flexible trenzado de acero se utilizan con los conectores multicanal del Tipo 1708B para la medición de la presión en moldes de varias cavidades.

1995A

Estos cables alargadores con revestimiento flexible trenzado de acero se utilizan con los conectores multicanal del Tipo 1708B para la medición de la presión en moldes de varias cavidades.
Características/ventajas principales
  • Conector de 4 canales en molde
  • Conector de 4 canales en el sistema
  • Longitud del cable (m): 1, 2, 5, a medida (0,3 ... 20)
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ... 200 °C
Estos cables alargadores con revestimiento flexible trenzado de acero se utilizan con los conectores multicanal del tipo 1708B para la medición de la presión de cavidades múltiples en moldes.
Carga
Carga