Cables de extenión para sensores de presión del molde de 1 canal, TNC, cubierta de acero / 1662A

1662A
Estos cables coaxiales de extensión pueden utilizarse para conectar sensores de presión de 1 canal en el molde al sistema de supervisión de procesos ComoNeo.
Características/ventajas principales
- Conector de 1 canal en el molde
- Conector del sistema: TNC
- Revestimiento de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ... 200 °C
Estos cables alargadores coaxiales pueden utilizarse para conectar sensores de presión de 1 canal en el molde al sistema de vigilancia de procesos ComoNeo.
Carga
Carga