Cables del acelerómetro de extensión para sensores piezoeléctricos, M4.5 4-pin neg. - pigtails o 1/4-28 4-pin pos. / 1784A

1784A
La familia Tipo 1784A son cables transparentes con base de FEP (ø1,5 mm) para sensores con conectores positivos M4,5 de 4 pines.
Características/ventajas principales
- Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
- Adecuado para modo de tensión triaxial y sensores IEPE
- L = 0,5 m o a medida
- M4.5 4 pines neg. a latiguillos o conector 1/4-28 4 pines pos.
Estos cables alargadores son adecuados para acelerómetros triaxiales en modo tensión.
Carga
Carga