Cables del acelerómetro para acelerómetros Tipo 8396A, D-Sub de 9 pines neg. - 3 BNC pos. y 2 conectores banana jack / 1794A

Tipo 1794A son unos cables únicos de fluoropolímero (ø2,5 mm) para los acelerómetros Tipo 8396A.

1794A

Tipo 1794A son unos cables únicos de fluoropolímero (ø2,5 mm) para los acelerómetros Tipo 8396A.
Características/ventajas principales
  • Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
  • Para uso con sensores Tipo 8396A
  • L = 2 m
  • Conector D-Sub de 9 pines negativo a 3 conectores BNC positivos y 2 conectores banana hembra
Este cable es adecuado para el sensor capacitivo 8396A.
Carga
Carga