Cables del acelerómetro para sensores piezoeléctricos, 1/4 - 28, 4 pines neg. - 3 x BNC pos. o 3 x 10 - 32 pos. / 1756C

1756C
Los cables de la familia Tipo 1756C son cables blancos con base de fluoropolímero (ø2,5 mm) para sensores con conectores positivos de 1/4 - 28 y 4 pines.
Características/ventajas principales
- Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
- Conectores de cable: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 3 x BNC pos., 3 x 10 - 32 pos. u offenen Enden
- L = 1, 3, 5 ó 10 m o personalizado (hasta 20 m máx.)
- Opción: materiales de baja emisión de gases
Estos cables de salida de señal son adecuados para acelerómetros triaxiales en modo tensión.
Carga
Carga