Cables sensor-actuador, M12 3 pines codificación A recto neg. - M12 3 pines codificación A recto pos. / 1700A127A

Estos cables apantallados para sensores y actuadores están recubiertos de poliuretano sin halógenos y pueden utilizarse para productos con interfaz IO-Link.

1700A127A

Estos cables apantallados para sensores y actuadores están recubiertos de poliuretano sin halógenos y pueden utilizarse para productos con interfaz IO-Link.
Características/ventajas principales
  • Cables muy flexibles, resistentes a las chispas de soldadura
  • PUR sin halógenos
  • Adecuado para aplicaciones de robots y cadenas de arrastre
  • M12 de 3 pines con codificación A recto neg. - M12 de 3 pines con codificación A recto pos.
undefined
Carga
Carga