Cadenas de medición de la presión de fusión, sensores de presión de boquilla (200 bar a 3000 bar, 0 a 350°C, rosca 1⁄2" 20 UNF) / 4021B

Estas cadenas de medición piezorresistivas de alta presión y temperatura son adecuadas para medir la presión de la boquilla y de la masa fundida en máquinas de moldeo por inyección.

4021B

Estas cadenas de medición piezorresistivas de alta presión y temperatura son adecuadas para medir la presión de la boquilla y de la masa fundida en máquinas de moldeo por inyección.
Características/ventajas principales
  • Sensor de presión piezoresistivo resistente a altas temperaturas
  • Registra incluso picos de presión de duración extremadamente corta
  • Mide la presión y la temperatura con un solo sensor
  • Controla y supervisa máquinas de moldeo por inyección
  • No contiene líquido de transmisión
  • Salida de tensión (0 ... 10 V) o señal de salida de corriente (4 ... 20 mA)
Estas cadenas de medición permiten medir simultáneamente la presión y la temperatura. Constan de un sensor calibrado en fábrica, un cable y un amplificador. Estos sensores disponen de un elemento de medición piezoresistivo de silicio, muy estable y resistente a las altas temperaturas, situado inmediatamente detrás de una membrana de acero robusto 1.4542 (para los sensores de alta presión) o de aleación de acero 2.4692 (para los sensores de baja presión).
Carga
Carga