Calibradores de acelerómetros, agitadores de referencia para la calibración de acelerómetros / 8921B

8921B
Estos calibradores de acelerómetros pequeños, portátiles y alimentados por pilas están diseñados específicamente para verificar y calibrar la sensibilidad de los acelerómetros sobre el terreno.
Características/ventajas principales
- Comprobación de la integridad del sistema de medición
- Calibradores de acelerómetros cómodos, autónomos y portátiles
- Batería recargable para uso en laboratorio y sobre el terreno
- Desconexión automática
- Prueba sensores de hasta 600 g de peso
- Trazabilidad según la norma nacional
Estos calibradores de acelerómetro del Tipo 8921B proporcionan un nivel de vibración preciso y controlado para verificar la sensibilidad de los sensores de aceleración o del sistema de medición completo. El sistema interno de control y excitación proporciona una frecuencia precisa constante (Tipo 8921B01) o seleccionable (Tipo 8921B02), mientras que un control de bucle cerrado mantiene una amplitud constante (Tipo 8921B01) o seleccionable (Tipo 8921B02) independiente de la masa del artículo de prueba. Si el artículo de prueba excede la capacidad del agitador, el calibrador de aceleración proporciona una advertencia audible y visual al operador. Una batería recargable autónoma puede alimentar el agitador hasta aproximadamente cinco horas entre recargas.
Carga
Carga