Células de carga extensométrica, sensores de fuerza para fuerzas de tracción y compresión medias, Fz máx. 0,5 a 200 kN / 4576A
4576A
Estas Células de carga extensométricas para fuerzas de tracción y compresión del Tipo 4576A son de construcción compacta y están diseñadas para un uso intensivo en entornos difíciles, así como para fines de laboratorio y ensayo.
Características/ventajas principales
- Células de carga extensométricas compactas
- 9 Rangos de medición de 0 ... 0,5 kN a 0 ... 200 kN
- Sensores de fuerza fáciles de montar
- Precisión de medición superior al 0,25% FSO
Las galgas extensométricas se aplican a los diafragmas de flexión de la célula de carga y suministran una tensión de salida en puente que es directamente proporcional al mensurando durante la aplicación de la carga concéntrica. Las células de carga del Tipo 4576A funcionan con tecnología de galgas extensométricas. La unidad de medida contiene un puente completo de galgas extensométricas aplicado que convierte la energía afectante en una señal eléctrica. En el eje central hay cortada una rosca métrica a través de la cual se introduce la fuerza de medición mediante un botón de carga o una pieza roscada de aplicación. Las fuerzas laterales dentro de un rango angular de ±2,5° con respecto a la horizontal pueden despreciarse. En caso de fuerzas laterales mayores, deben adoptarse métodos constructivos para alejar las fuerzas laterales del sensor (por ejemplo, mediante palancas sujetas por cojinetes de rodillos o cojinetes móviles). Para obtener los mejores resultados, la Célula de carga Tipo 4576A debe montarse sobre una superficie plana. La uso de los orificios para tornillos integrados garantiza una posibilidad de montaje sencilla del sensor. La Célula de carga extensométrica está disponible con nueve rangos de medición diferentes de 0 ... 0,5 kN hasta 0 ... 200 kN.
Carga
Carga