Células de carga extensométrica, sensores de fuerza para fuerzas de tracción y compresión elevadas, Fz máx. 20 a 500 kN / 4579A

4579A
Las Células de carga extensométrica del Tipo 4579A para grandes fuerzas de tracción y compresión son de aplicación universal tanto en laboratorio como en entornos industriales.
Características/ventajas principales
- Células de carga extensométricas con clase de protección IP67
- 6 Rangos de medición de 0 ... 20 kN a 0 ... 500 kN
- Sensores de fuerza fáciles de montar
- Precisión de medición superior al 0,2% FSO
- Construcción de acero inoxidable
Las galgas extensométricas se aplican a los diafragmas de flexión de la célula de carga y suministran una tensión de salida en puente directamente proporcional a la magnitud a medir durante la aplicación de la carga concéntrica. La fuerza a medir debe aplicarse a la rosca a lo largo del eje central de las células de carga del Tipo 4579A. Para ello debe utilizarse un Tapón distribuidor de fuerza o un adaptador para la aplicación concreta, y evitarse la introducción de cizallamiento o torsión. Las fuerzas laterales dentro de ±2,5° de la fuerza perpendicular pueden despreciarse. Las fuerzas laterales superiores deben mantenerse alejadas de la célula de carga mediante medidas de diseño, como se muestra en las configuraciones de montaje articulado. La célula de carga extensométrica está disponible para siete rangos de medición diferentes, desde 0 ... 20 kN hasta 0 ... 500 kN.
Carga
Carga