Sensores de anillo en miniatura, Células de carga extensométrica para fuerzas de compresión, Fz máx 20 N a 200 kN / 4574A
4574A
Estas minicélulas de carga anulares con orificio central de paso se utilizan para medir la fuerza de compresión en rangos de medida amplios.
Características/ventajas principales
- 5 rangos de medida diferentes de 0 ... 20 N a 0 ... 200 kN
- Diseño de disco plano
- Incl. cable de 2 m apantallado y recubierto de teflón
- Señales de salida normalizadas: 1, 1,5 ó 2 mV/V (en función de la versión)
- Amplificador de galga extensométrica externo opcional
Las células de carga extensométricas del tipo 4574A están diseñadas como un disco circular plano con un orificio central. El elemento de medición en el interior del cuerpo lleva un puente completo de galga extensométrica que emite una tensión directamente proporcional a la variable de medición al aplicar una fuerza. El anillo de aplicación de carga para recibir fuerzas de compresión forma parte integrante del sensor. La fuerza de medición debe aplicarse centrada y sin vectores transversales. Asegúrese de que los sensores de fuerza del tipo 4574A se montan sobre una superficie lisa y uniforme.
Carga
Carga