Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur, HIII-5ª, HIII-50ª, HIII-95ª / M505A1

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M505A1A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del fémur de los maniquíes de pruebas de choque HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM).

M505A1

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M505A1A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del fémur de los maniquíes de pruebas de choque HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM).
Características/ventajas principales
  • Fémur
  • Uniaxial (Fz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
Las células de carga ficticias M505A1A se basan en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga