Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur, niño Q10 / M50636

Las Células de carga extensométrica para dummies de la familia Tipo M50636A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del fémur del crash test dummy Q10 (QA).

M50636

Las Células de carga extensométrica para dummies de la familia Tipo M50636A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del fémur del crash test dummy Q10 (QA).
Características/ventajas principales
  • Fémur
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia Células de carga ficticias Tipo M50636 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente aplicaciones de medida de forma que se pueda realizar un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar la carga mecánica en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga