Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur, HIII-5ª, HIII-50ª, HIII-95ª, SID-IIs / M506A6
M506A6
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M506A6A están diseñadas para medir las fuerzas y momentos en la zona del fémur de los maniquíes de pruebas de choque HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM) y SID-IIs (S2).
Características/ventajas principales
- Fémur
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
Las células de carga ficticias de la familia Tipo M506A6A se basan en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para la medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos sirven para transformar la carga mecánica en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga