Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, ala ilíaca (ASIS), HIII-95th / M522y2

M522y2
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M522y2A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del ala ilíaca del maniquí de pruebas de choque HIII-95% (HM).
Características/ventajas principales
- Ala ilíaca (ASIS)
- Uniaxial (F1x, F2x)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M522y2 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga