Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, cuello femoral, WorldSID-50th / M53903

M53903
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M53903A están diseñadas para medir fuerzas en la zona del cuello femoral del maniquí de pruebas de choque WorldSID-50% (WS).
Características/ventajas principales
- Cuello femoral
- Triaxial (Fx, Fy, Fz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M53903 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga