Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, horquilla de rodilla, HIII-95ª / M55122

M55122
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55122A están diseñadas para medir la fuerza en la zona de la hendidura de la rodilla del maniquí de prueba de choque HIII-95% (HM).
Características/ventajas principales
- Horquilla
- Uniaxial (2 x Fz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55122 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga