Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, muelle craneal, THOR-50M / M55191

M55191
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55191A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del muelle del esternón del maniquí de pruebas de choque THOR-M (TH).
Características/ventajas principales
- Muelle de calavera
- Uniaxial (Fz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55191 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga